PT 1,5/ 8-PVH-5,0 BD:V+ - 1704470

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704470
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACFBA -
GTIN 4046356721530
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,017 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu