TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,2BD:-43 SO - 1704458

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704458
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
GTIN 4046356725378
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,770 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu