MC 1,5/ 6-STF-3,81BDUB-ERD QSO - 1704443

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704443
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356719124
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,256 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu