FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BD:23-21SO - 1704410

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704410
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356708173
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,830 GRM