PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RD BD:7-10 - 1704400

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 6 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: red, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704400
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACFAA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356707619
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,860 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu