Pin strip - PST 1,3/ 8-LH-5,0 - 1704385

The figure shows a 10-position version of the product

Pin strip, nominal current: 14 A, rated voltage (III/2): 400 V, number of positions: 8, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, Specifically for PT 2,5/..-PVH

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704385
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACLBA -
Luettelosivu Sivu 431 (C_1_2013)
GTIN 4017918994990
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,100 GRM