MCD 1,5/12-G1-3,81 GY - 1704360

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, Color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704360
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEFA -
GTIN 4046356703741
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,732 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!