MKKDSN 1,5/ 2-5,08 BD:8-9 - 1704354

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704354
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4046356702737
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,769 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!