PC 5/ 6-ST2-7,62 BD:NZ424613 - 1704302

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704302
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
GTIN 4046356693516
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,595 GRM