PCB terminal block - SMKDS 1/ 7-3,5 BDQSO:NZ - 1704300

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 10 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 7, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704300
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAABAA -
Vähimmäistilausmäärä 1500 pcs
GTIN 4055626367491
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,757 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu