MVSTBW 2,5/ 2-ST-5,08 BS2:1-2 - 1704179

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704179
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356914468
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,630 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu