MC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:A,B,+,- - 1704155

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704155
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356677943
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,994 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!