MKDS 1,5/ 6 BD:52-L+ - 1704154

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704154
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4046356677998
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,654 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu