Printed-circuit board connector - DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 BK - 1704139

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

Header, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Cable connection on the inside of the device enables flexible positioning of the panel feed-through
  • Free choice – permanent solder connection or standardized slip-on connection
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704139
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFJA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356676090
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,840 GRM