PT 1,5/ 5-PVH-5,0-A YE BD41-45 - 1704134

Ei kuvaa käytettävissä

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704134
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACFBA -
GTIN 4046356675901
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,096 GRM