PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A BKBDWH-54 - 1704133

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • Items that can be aligned in various pitches support flexible and space-saving PCB assembly
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704133
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACFBA -
GTIN 4046356675895
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,759 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!