IC 2,5 HC/ 4-G-5,08 BK - 1704087

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 16 A, number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704087
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABAAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356674089
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,165 GRM