MCV 1,5/ 2-GF-3,81 GY AU - 1704063

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, color: gray, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704063
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356672924
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,753 GRM