PC 35 HC/ 6-STF-15,00 GY - 1704054

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 125 A, number of positions: 6, pitch: 15 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: gray, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704054
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AABGCA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356672887
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 194,900 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!