PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 GY - 1704053

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 125 A, number of positions: 6, pitch: 15 mm, color: gray, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Double flange for space-optimized screw connection on the housing panel and with the connector
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704053
Pakkausyksikkö 25 pcs
Tuoteavain AABGBA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4046356672870
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 117,044 GRM