PC 6-16/ 3-G1F-10,16 GY - 1704045

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 76 A, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, Color: gray, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1704045
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEBA -
GTIN 4046356672825
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 18,590 GRM