MSTB 2,5/ 2-ST BKBDWH:22,23 - 1703982

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703982
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356671033
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,595 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!