GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,627035CP - 1703942

The figure shows the 5-position version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703942
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABABA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356670760
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,132 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!