Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWH:-S22 - 1703918

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: red, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703918
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356669993
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,162 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu