Printed-circuit board connector - MC 1,5/13-G-3,5-RN BD:13,1 SO - 1703910

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 13, pitch: 3.5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703910
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356669443
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,990 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!