Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 4-ST RDBDWH:Y03- - 1703906

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: red, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703906
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356669894
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,582 GRM