Printed-circuit board connector - PC 5/ 6-ST1-7,62 BD:U-B- - 1703863

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 20 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 6, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
  • 600 V UL approval in the smallest of dimensions
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703863
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356668859
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,717 GRM