Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81GYCN2BD-2 - 1703856

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703856
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
GTIN 4046356668361
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,262 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu