Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 2-G-3,81 GY CP2 - 1703848

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.81 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703848
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
GTIN 4046356668293
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,574 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!