Printed-circuit board connector - PTDA 1,5/ 2-PH-3,5 BKRD - 1703838

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 2, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: multi-color, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703838
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AACHBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356667098
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,046 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu