Printed-circuit board connector - MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 BD:CH4 - 1703822

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703822
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356666121
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,530 GRM