Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81 BD:9-1 - 1703800

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 9, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703800
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
GTIN 4046356664981
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,854 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu