Printed-circuit board connector - FKCT 2,5/ 4-ST RDBKBDWH:S14SO - 1703785

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: red, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703785
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356664530
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,170 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu