TVFKC 1,5/ 6-ST YE BD:18-13SO - 1703759

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: yellow, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Potentials can be easily looped through – ideal for BUS applications
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703759
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356663960
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,150 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!