Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 4-STF-3,5 BD:-,-,+,+ - 1703753

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703753
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356663748
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,320 GRM