Printed-circuit board connector - PCU 6/ 9-STD-10,16 BD:L1-W/T3 - 1703664

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 41 A, number of positions: 9, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703664
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356660594
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 85,100 GRM
Tullitariffinumero 85369010