Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 4-ST BK2CPBD-IO0SO - 1703643

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703643
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356660396
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,803 GRM