Printed-circuit board connector - CCV 2,5/ 3-GSF-5,08 P26 THRR56 - 1703621

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703621
Pakkausyksikkö 140 pcs
Tuoteavain AAAFEB -
Vähimmäistilausmäärä 140 pcs
GTIN 4046356660082
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,610 GRM