Printed-circuit board connector - FKCS 2,5/16-ST-5,08 BD:1-16 - 1703583

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 16, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703583
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356658737
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 27,279 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!