Printed-circuit board connector - FKCS 2,5/ 8-ST-5,08 BD:1-8 - 1703580

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703580
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAB -
GTIN 4046356658744
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,056 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!