Printed-circuit board connector - FMC 1,5/12-ST-3,81 BK - 1703578

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703578
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
GTIN 4046356658249
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,341 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!