Printed-circuit board connector - PC 5/ 4-G-7,62 CRWH P26 - 1703547

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, color: cream, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Standard header – also suitable for connectors with automatically locking Click and Lock system
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703547
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCBA -
GTIN 4046356656856
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,660 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu