Printed-circuit board connector - GMSTBVA 2,5 HC/ 4-G-7,62 WH - 1703484

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB headers, nominal current: 16 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, color: white, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703484
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABAAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356654432
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,163 GRM