Printed-circuit board connector - MC 1,5/ 4-ST-3,81 GY7035BD9-12 - 1703453

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703453
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAA -
GTIN 4046356652988
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,874 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!