Printed-circuit board connector - MDSTB 2,5/12-G-5,08 GY - 1703450

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 10 A, number of positions: 12, pitch: 5.08 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703450
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFGA -
GTIN 4046356652728
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 19,019 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu