Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-G-3,81GTBUPA2,4,7,9 - 1703430

Ei kuvaa käytettävissä

Header, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.81 mm, color: gentian blue, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703430
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
GTIN 4046356652414
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,960 GRM