Printed-circuit board connector - DFK-PC 16/ 2-ST-10,16 - 1703373

The figure shows a 5-pos. version of the product

Feed-through connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 2, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703373
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABEDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 582 (C_1_2013)
GTIN 4017918994297
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,655 GRM