Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,2BD3.6SO - 1703352

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 10 A, number of positions: 3, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703352
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
GTIN 4046356648349
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,760 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu