Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5/ 6-ST BD2:6-1 SO - 1703299

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703299
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
GTIN 4046356647267
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,839 GRM