Printed-circuit board connector - MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 BD:S1-F- - 1703293

Ei kuvaa käytettävissä

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1703293
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEBA -
GTIN 4046356647212
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,536 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Mallipalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Mallipalvelu